• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban pour fixation temporaire pour décalage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

034900-SB-00-50X25

Référence pièce
034900-SB-00-50X25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

5.16 €

4 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Blue Type Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.105 Color Details Blue
Adhesiveness 2.1 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 30N/10mm JAN Code 4961068100902
Trusco Code 485-8506 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban pour fixation temporaire pour décalage, le numéro d'article est le suivant: 034900-SB-00-50X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 034900-SB-00-50X25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique