• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de séchage pour sol, ruban à découpe intelligente, mandarine n° 833

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N833D03

Référence pièce
N833D03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

5.50 €

4 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Red Type Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.12 Color Details Orange Adhesiveness 2.2N/10mm
Tensile Strength 46N/10mm JAN Code 4901860195287 Trusco Code 753-7620
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de séchage pour sol, ruban à découpe intelligente, mandarine n° 833, le numéro d'article est le suivant: N833D03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N833D03.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique