Ruban à découpe en P α n° 4100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4100-B-50X25
4100-LGR-50X25
4100-LGR-50X50
4100-TM-50X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Adhesiveness Tensile Strength Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Base Material Adhesive Agent Material Core diameter Amount Of Content

4.58 €

1 5 jours Type bleu258.40N/25mm140.0N/25mmBlue-419-6147180Polyethylene (PE) ClothAcrylic-1 Roll

4.58 €

1 5 jours Vert258.40N/25mm140.0N/25mmNature green-419-6155180Polyethylene (PE) ClothAcrylic-1 Roll

14.94 €

1 6 jours Vert508.4N/25mm140N/25mmLight Green4964833410251433-5121400--3 inches (76 mm)1 Roll

4.58 €

1 5 jours Transparence258.40N/25mm140.0N/25mmTransparency-419-6163180Polyethylene (PE) ClothAcrylic-1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Thickness(mm) 0.13
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique