• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de protection (type film)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-YTF5025

Référence pièce
M-YTF5025
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

5.37 €

4 jours 1611 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Green Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.12 Color Details Green
Tensile Strength 9.3N/10mm Adhesiveness 2.8N/10mm JAN Code 4967576117555
Trusco Code 753-5945 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de protection (type film), le numéro d'article est le suivant: M-YTF5025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-YTF5025.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique