• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rubans de masquage (Utilisation pour entretien général)【7 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO720-18

Référence pièce
NO720-18
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Cutting Method Amount Of Content

10.52 €

7 pièces par conditionnement

4 jours Can cut by hand1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Adhesiveness 1.47N/10mm Tensile Strength 49N/10mm JAN Code 4976006211053
Trusco Code 453-7823 Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Rubans de masquage (Utilisation pour entretien général), le numéro d'article est le suivant: NO720-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO720-18.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique