• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de masquage et d'étanchéité (pour bâtiment) n° 2563【7-8 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2563H-15
2563H-18
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

8.62 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 154987167070168491-2101210Japanese paperRubber-BasedCan cut by hand41 Pack (8 pcs)

9.49 €

7 pièces par conditionnement

4 jours 184987167070175491-2110240Japanese paperRubber-BasedCan cut by hand41 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Blue Type Length(m) 18
Thickness(mm) 0.11 Adhesiveness 1.28N/10mm Tensile Strength 33.8N/10mm
Core diameter 1-Inch models Color Details Blue

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique