Ruban de masquage pour utilisation automobile n° 2311【2-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2311H-12
2311H-15
2311H-18
2311H-24
2311H-30
2311H-40
2311H-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

7.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

124987167051921290-05722101 Pack (10 pcs)

7.25 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 154987167051938290-06022101 Pack (8 pcs)

7.59 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 184987167051945290-06112171 Pack (7 pcs)

7.25 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 244987167051952290-05812101 Pack (5 pcs)

7.25 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 304987167051969290-05992101 Pack (4 pcs)

7.16 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 404987167052607391-99782101 Pack (3 pcs)

6.04 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 504987167051976290-06291741 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Jaunes Length(m) 18
Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 1.02N/10mm Tensile Strength 32.3N/10mm
Color Details Yellow Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 6 Heat-resistant temperature 30 min.(°C) 120

Assistance technique