Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BIGBOSSJAN-12 |
BIGBOSSJAN-15 |
BIGBOSSJAN-18 |
BIGBOSSJAN-24 |
BIGBOSSJAN-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 4971910187456 | 472-1853 | 200 | 1 Pack (10 pcs) | |
8.61 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15 | 4971910187470 | 472-1861 | 199 | 1 Pack (8 pcs) | |
9.01 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 4971910187494 | 472-1870 | 212 | 1 Pack (7 pcs) | |
8.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 4971910187531 | 472-1896 | 203 | 1 Pack (5 pcs) | |
8.61 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 4971910187555 | 472-1900 | 200 | 1 Pack (4 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type rouge | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Color Details | Pink | Adhesiveness | 1.80N/10mm |
Tensile Strength | 55.0N/15mm | Continuous operating temperature | 100 °C (30 min.) | Cutting Method | Can cut by hand |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles