Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5302A-20
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.085 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 4.2 N/10 mm, 5 N/10 mm (1 surface), 5.7 N/10 mm (2 surfaces) | JAN Code | 4953871103966 | Trusco Code | 474-2427 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face, pour caoutchouc de silicone, 20mm x 20m, le numéro d'article est le suivant: 5302A-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5302A-20.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles