Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
53100-20
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.15 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 3.5N/10mm | JAN Code | 4953871103928 | Trusco Code | 474-2435 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face épais en substrat de polyester n° 53100, le numéro d'article est le suivant: 53100-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53100-20.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles