Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | Beige | Adhesiveness | 3.5N/10mm |
Tensile Strength | 315.8N/10mm | Operating Temperature Range(°C) | -60 to 180 | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles