• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban compatible avec diverses utilisations (OKT48-S)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OKT48-S

Référence pièce
OKT48-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

6.58 €

4 jours 1751 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Width(mm) 48
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.225 Color Details Silver
Tensile Strength 46N/10mm Adhesiveness 4.56N/10mm JAN Code 4547691734044
Trusco Code 473-0020 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban compatible avec diverses utilisations, le numéro d'article est le suivant: OKT48-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OKT48-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique