• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de réparation, House Saver

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

417

Référence pièce
417
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Operating Temperature Range
(°C)
Cutting Method Amount Of Content

11.13 €

4 jours 2565–40Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 80
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details Transparent (Milky white)
Adhesiveness 3.3N/10mm JAN Code 4547691655127 Trusco Code 356-2298
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de réparation, House Saver, le numéro d'article est le suivant: 417.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 417.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique