Ruban d'assemblage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4665-48-25

Référence pièce
4665-48-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Operating Temperature Range
(°C)
Amount Of Content

14.32 €

4 jours 0-95 (30 min)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 48
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.21 Color Details Transparency
Adhesiveness 9N/10mm Tensile Strength 43N/10mm Total Thickness(mm) 0.21
JAN Code 4042448902030 Trusco Code 494-5476 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban d'assemblage, le numéro d'article est le suivant: 4665-48-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4665-48-25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique