Référence fabricant: N740K01
Marque: SEKISUI CHEMICAL
Prix: 7.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N740K01
Color | Noir | Width(mm) | 50 | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Black | Adhesiveness | 8.1N/10mm |
Tensile Strength | 34N/10mm | JAN Code | 4901860195065 | Trusco Code | 471-1467 |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et à l'eau, n° 740, le numéro d'article est le suivant: N740K01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N740K01.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles