Ruban acrylique étanche à l'air et à l'eau (ruban double face)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AW-02-50

Référence pièce
AW-02-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

14.10 €

4 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.195 Color Details Black
Adhesiveness 30N/25mm JAN Code 4547691722546 Trusco Code 443-7888
Mass(g) 322 Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban acrylique étanche à l'air et à l'eau (ruban double face), le numéro d'article est le suivant: AW-02-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AW-02-50.

Assistance technique