• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban tous temps LA (type mono face)

Ruban tous temps LA (type mono face)

Détails du produit:

Référence fabricant: LA-50

Marque: NITTO DENKO

Prix: 29.97

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LA-50

Référence pièce
LA-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

29.97 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.5 Color Details Silver
Adhesiveness 8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃) JAN Code 4953871104215 Trusco Code 751-7572
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban tous temps LA (type mono face), le numéro d'article est le suivant: LA-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LA-50.

Assistance technique