Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5247 |
5248 |
5249 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 4 | 6 jours | 50 | 4901490052479 | 485-9596 | 545 | 1 Roll | ||
21.16 € | 5 | 6 jours | 75 | 4901490052486 | 485-9600 | 835 | 1 Roll | ||
28.15 € | 2 | 6 jours | 100 | 4901490052493 | 485-9618 | 1100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.4 | Color Details | Black | Adhesiveness | 18.7 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing) |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles