Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Ruban étanche à l'eau en butylcaoutchouc pour construction WF414Z (ruban double face)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4989
4991
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.86 €

5 jours 504901490049899485-95536651 Roll

26.91 €

5 jours 1004901490049912485-957015001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 20
Thickness(mm) 0.4 Color Details Black Adhesiveness 33.2 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing)
Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique