Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Pour serrage manuel | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Tensile Strength(kg) | 100 | Mass(g) | 360 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Color
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles