• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sac en plastique industriel, épaisseur de 0.05mm【50-200 pièces par conditionnement】

Sac en plastique industriel, épaisseur de 0.05mm
Transparent type industrial use plastic bag that allows the contents to be easily seen.
[Features]
· Has thickness of 0.05 mm for good tear resistance and strength.
· Can be used for a wide range of applications from small items management to garbage bags.
· Dioxins and chlorine gas are not generated even when incinerated.
· A package that makes it easy to take pieces out one by one.
[Applications]
· Storage and management of components, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-0812
A-1015
A-1320
A-1723
A-2030
A-2334
A-3040
A-4055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)
Mass
(g/bag)
Amount Of Content

8.29 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 120804989999382693770-4241-180-1 Bag (200 Sheets)

9.23 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 150100-353-9687Polyethylene (PE)-2801 Bag (200 Sheets)

13.37 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 200130-002-4091Polyethylene (PE)-4801 Bag (200 Sheets)

21.02 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 230170-002-4104Polyethylene (PE)-7001 Bag (200 Sheets)

31.17 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 300200-002-4112Polyethylene (PE)-11001 Bag (200 Sheets)

37.30 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 340230-002-4121Polyethylene (PE)-14001 Bag (200 Sheets)

57.24 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 400300-353-9695Polyethylene (PE)-22001 Bag (200 Sheets)

30.86 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5504004989999382730765-3735-1020-1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac en plastique industriel Color Transparency Thickness(mm) 0.05

Assistance technique