• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kitchen Farm (Sac de conservation), épaisseur de 0.02mm【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-16-CL
F-17-CL
F-18-CL
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.69 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 2501804902393407168496-562183.21 Bag (50 Sheets)

5.61 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 3502504902393407175496-5639161.91 Bag (50 Sheets)

7.50 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 3803204902393407182496-56472251 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Industrial plastic bag Color Transparency Thickness(mm) 0.02
Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique