Sangle de liaison avec boucle en résine

Sangle de liaison avec boucle en résine
  • Remise sur volume
Binding belt for simple bundling of products and prevention of load collapse.
[Features]
· Unlike metal products, it does not rust when used outdoors.
· The belt length is adjustable.
[Features]
· Binding tool for simple bundling of products and prevention of load collapse.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLB-PT-KB25
TLB-PT-KB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Maximum Working Load
(kg)
Amount Of Content

8.28 €

1 Disponible 6 jours 251.24989999392272769-10506145.91 pc.

17.54 €

1 Disponible 6 jours 5024989999392289769-1068185511 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Color Black Length(m) 3
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique