Cordon pour tube, mousqueton + fixations métalliques en forme de U 20mm x 0.6m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TT-15-1

Référence pièce
TT-15-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

3.78 €

4 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bande en caoutchouc Material Chambre à air Width(mm) 20
Length(m) 1.5 Color Noir Thickness(mm) 2
Trusco Code 367-7613 Features Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. Mass(g) 115
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Cordon pour tube, mousqueton + fixations métalliques en forme de U 20mm x 0.6m, le numéro d'article est le suivant: TT-15-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT-15-1.

Assistance technique