Référence fabricant: PRS-81
Marque: YUTAKA MAKE
Prix: 100.26 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRS-81
Product Type | Rope | Material | Fibre de caoutchouc / polyester | Wire diameter × length(mm×m) | 4×200 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Noir | Properties | Résistance aux produits chimiques | Color Details | Black |
Package Form | Drum-Wound | JAN Code | 4903599063486 | Trusco Code | 754-1392 |
Features | Tough against acid, alkali and seawater, with excellent weather resistance and tough against wear, very strong rope. | Application | For various types of binding such as tent, tarp etc. | Mass (g) | 2440 |
Vous vous trouvez sur la page de Polyester Rope, Three-Stand Type 3 mm X 300 m–12 mm X 100 m, le numéro d'article est le suivant: PRS-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRS-81.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles