Manila Rope, 3-Stranded Type 6 mm X 200 m–16 mm X 150 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRM-5
PRM-6
PRM-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter × length
(mm×m)
JAN Code Trusco Code Mass (g)

201.74 €

1 6 jours 9×1004903599063424754-13339750

207.46 €

1 6 jours 12×1004903599063431754-13419750

105.56 €

1 6 jours 6×2004903599063400754-13175480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rope Material Autre Type Trois brins
Color Autre Color Details Brown Package Form Drum-Wound
Features Since it is made from natural fibers, it suppresses static electricity and it is resistant to heat, friction and ultraviolet light. Features water absorption and low extensibility. It corrodes in water and soil and returns to the ground. Application For rope-pulls, athletics, agricultural use.

Assistance technique