• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Solvent Hose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-SV-7-20
E-SV-9-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

109.92 €

4 jours 7.510.54562111601485441-352112001 Roll

111.75 €

4 jours 9.5144562111601492441-353922001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

The amount of air(L/min) Option Color Transparency Overall Length(m) 20
Max Operating Pressure(MPa) 1.5 (at 20°C) Operating Temperature Range(°C) -20 – 60 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique