• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Microfiber Roller Multipurpose 10-Unit Roller Dimensions (Inches) 4–9【10 pièces par conditionnement】

Microfiber Roller Multipurpose 10-Unit Roller Dimensions (Inches) 4–9

[Features]
· The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well.
· The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.
· Microfibers allow a highly decorative, fine-textured finish.
[Applications]
· For interior and exterior coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMFR-13R-4-10
TMFR-13R-7-10
TMFR-13R-9-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Roller Size
(Inch)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Compatible Paint Compatible Handle Supported Paint Amount Of Content

45.36 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 41004989999387995764-4817MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

56.95 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 71754989999388077764-4833MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

69.28 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 92254989999388091764-4850MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hair length(mm) 13 Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique