• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Regular Roller (Universal Use 10 Pieces/50 Pieces) 10 Pieces【10 pièces par conditionnement】

Regular Roller (Universal Use 10 Pieces/50 Pieces) 10 Pieces

[Features]
· The fine roller pattern provides a beautiful finish.
· It is a versatile type that can be used widely for interior, exterior, floor, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPR-13L-4-10

Référence pièce
TPR-13L-4-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Paint Supported Paint Amount Of Content

35.42 €

10 pièces par conditionnement

5 jours MultipurposeWater-based paint ◎, oil-based paint ◎, acrylic resin ○, vinyl chloride ○1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Size(Inch) 4 Hair length(mm) 13 Overall Length(mm) 105
Roller Diameter(φ mm) 38 JAN Code 4989999387971 Trusco Code 764-4892
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Regular Roller (Universal Use 10 Pieces/50 Pieces) 10 Pieces, le numéro d'article est le suivant: TPR-13L-4-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPR-13L-4-10.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique