• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Small Roller Urethane-Kun Roller (for Finishing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCHSR-4
UCHSR-6
UTASR-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Roller Size
(Inch)
Hair length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Compatible Handle Compatible Coating Material Mass
(g)
Compatible Paint Amount Of Content

9.11 €

4 jours 4111004905533134207254-4962-SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎22Medium Rough Surface1 pc.

10.68 €

4 jours 6111504905533134214254-4971-SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎30Medium Rough Surface1 pc.

-

4 jours 661504905533139547254-4954Short Nap (Nap Height 6 mm)SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎25Smooth surface1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Diameter(φ mm) 6 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique