• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

3 L Container for 3 L Pail (100 Pack)【100 pièces par conditionnement】

3 L Container for 3 L Pail (100 Pack)

[Features]
· Replacement container that fits comfortably into a stepped press can
[Applications]
· For mixing, diluting and subdividing paints and solvents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPCC3-100P

Référence pièce
TPCC3-100P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Specifications Amount Of Content

98.69 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2.5Scale gradation: 500 ml (500 ml to 2,000 ml)1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions(mm) 190 x 135 x 135 (upper-part diameter x lower-part diameter x height) JAN Code 4989999392418 Trusco Code 769-2927
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de 3 L Container for 3 L Pail (100 Pack), le numéro d'article est le suivant: TPCC3-100P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPCC3-100P.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique