• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Hammer Spatula

Stainless Steel Hammer Spatula

[Features]
· The shape of the handle is designed to protect hands from the impact of the hammer, with its non-slip checkering and upper/lower flanges.
· Uses PP resin handle that's resistant to dirt and cracks and thermo plastic rubber that's comfortable to grip.
· Since the blade penetrates from the cutting edge to the portion of impact, the impact force of a hammer is transmitted directly to the cutting edge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDHS-1
TDHS-4
TDHS-5
TDHS-6
TDHS-7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

14.12 €

4 jours 25Straight blade2351104989999366730754-8311Push Through Type1 pc.

13.65 €

4 jours 50Straight blade2351104989999366747754-8320Push Through Type1 pc.

14.48 €

4 jours 50Bending2351104989999366754754-8338Push Through Type1 pc.

14.03 €

4 jours 65Diagonal Blade220954989999366761754-8346Push Through Type1 pc.

15.71 €

4 jours 76Straight blade2351104989999366778754-8354Push Through Type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hammer Spatula Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 2
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique