• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Waist Bag Medium Type 2 Levels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EDW-F404

Référence pièce
EDW-F404
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

32.97 €

5 jours 2891 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bag Color Blue Width(mm) 175
Depth(mm) 80 Height(mm) 240 JAN Code 4989999397956
Trusco Code 773-3411 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Waist Bag Medium Type 2 Levels, le numéro d'article est le suivant: EDW-F404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EDW-F404.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique