• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tool Pouch, 2-Pocket, Tool Pouch 150 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

001972LE

Référence pièce
001972LE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

18.32 €

Disponible 6 jours 651 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bag Product uses Tool holder Color Black
Width(mm) 65 Depth(mm) 25 Height(mm) 155
JAN Code 4003773070191 Trusco Code 446-7043 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tool Pouch, 2-Pocket, Tool Pouch 150 mm, le numéro d'article est le suivant: 001972LE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 001972LE.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique