Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tool Bag (Ultra-Lightweight Series) Nail Bag

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24208
24300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Depth
(mm)
Shape Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

62.94 €

5 jours 350100Nail Bag with Metal Measure3-Level Type Pocket4948377242080770-73396801 pc.

59.44 €

5 jours 340160W-Shaped Nail Bag2-Level Type Pocket4948377243001770-73476401 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Porte-outils Color Black/ Silver
Width(mm) 350 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique