Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tool Bag (HUMHEM Series) Waste Bag Round

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM1199M-K
HM1199M-N
HM1199MBR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

29.03 €

5 jours Black4948377682411770-76311301 pc.

29.10 €

5 jours Navy Blue4948377682404770-76491401 pc.

28.49 €

6 jours Brown4948377682428770-76221301 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Porte-outils Width(mm) 118
Height(mm) 175 Depth(mm) 118 Shape Round Waist Bag Model
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique