• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clip with Carabiner

Clip with Carabiner

[Features]
· Since it is a clip type, it can be installed and removed with a single touch.
· Can be installed without cutting holes in the bag.
[Applications]
· For parts management using bags.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCC

Référence pièce
TCC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

14.95 €

4 jours 70Carabiner: TKN660BK1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bag Product uses Tool holder Height(mm) 155
Width(mm) 47 Depth(mm) 31 JAN Code 4989999370805
Trusco Code 760-6966 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Clip with Carabiner, le numéro d'article est le suivant: TCC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCC.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique