• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère de capacité petite à intermédiaire modèle TLA (type étagère sans boulon intermédiaire, type 150kg, hauteur 1960mm, volet fourni)

Étagère de capacité petite à intermédiaire modèle TLA (type étagère sans boulon intermédiaire, type 150kg, hauteur 1960mm, volet fourni)

[Features]
· As it can be locked with a shutter, it is ideal for storing items that require security.
· The shutter is available in the transparent MC type that allows the contents to be checked and the opaque MG type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLA63L-25MC
TLA63L-25MG
TLA63S-25MC
TLA63S-25MG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Details Type Conform Trusco Code

1,895.56 €

9 jours 652Shutter transparentTLA63L-2□758-5349

1,783.48 €

9 jours 652Shutter opaqueTLA63L-2□758-5357

1,743.93 €

9 jours 502Shutter transparentTLA63S-2□758-5381

1,616.37 €

9 jours 502Shutter opaqueTLA63S-2□758-5390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 908
Height(mm) 1960 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg)
Color Oyster White Effective Frontage(mm) 828 Product uniform load capacity 150 kg/Level
Allowable Load(kgf) 1,000 kg/Unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique