• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack pour charges légères / moyennes, type TLA, unité de volet pour étagère à volet, hauteur : 1360mm

Rack pour charges légères / moyennes, type TLA, unité de volet pour étagère à volet, hauteur : 1360mm

[Features]
· A dedicated plastic shutter for racks.
· The shutter is available in the transparent MC type that allows the contents to be checked and the opaque MG type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLA43K-MC
TLA43K-MG
TLA43L-MC
TLA43L-MG
TLA43S-MC
TLA43S-MG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Details Type Conform Trusco Code

1,153.22 €

10 jours 352Shutter transparentTLA43K-2□758-5241

1,044.74 €

10 jours 352Shutter opaqueTLA43K-2□758-5250

1,173.02 €

10 jours 652Shutter transparentTLA43L-2□758-5284

1,064.10 €

10 jours 652Shutter opaqueTLA43L-2□758-5292

1,163.13 €

10 jours 502Shutter transparentTLA43S-2□758-5322

1,054.20 €

10 jours 502Shutter opaqueTLA43S-2□758-5331

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastic Frontage(mm) 908 Height(mm) 1360
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Optional medium capacity type Other Option
Color Oyster White Effective Frontage(mm) 828

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique