• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Amortissement antichute, 80cm de jeu, 5 pièces par paquet【5 pièces par conditionnement】

Amortissement antichute, 80cm de jeu, 5 pièces par paquet

[Features]
· Comes with 5 cushions of 800 mm about 10 mm square.
· Impact absorber material with excellent cushioning unlikely to tear.
· Clear type gives a transparent feel and doesn't block objects when placed on a shelf.
[Applications]
· For preventing misalignment and falling of installed objects, such as shelf boards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCS5-800C

Référence pièce
TCS5-800C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

41.85 €

5 pièces par conditionnement

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Other Product Type Optional medium capacity type Other Option
Color Clear Trusco Code 768-6889 JAN Code 4989999386844

Vous vous trouvez sur la page de Amortissement antichute, 80cm de jeu, 5 pièces par paquet, le numéro d'article est le suivant: TCS5-800C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS5-800C.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique