• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M3 (panneaux fournis, type 300kg, hauteur 1800mm, type 3 étagères) type unité simple (hauteur 1800mm, plaques arrière et latérales fournies)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3-6353-SG
M3-6363-SG
M3-6373-SG
M3-6393-SG
M3-6453-SG
M3-6463-SG
M3-6473-SG
M3-6493-SG
M3-6553-SG
M3-6563-SG
M3-6573-SG
M3-6593-SG
M3-6653-SG
M3-6663-SG
M3-6673-SG
M3-6693-SG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code

-

25 jours 900471840765-4715

-

25 jours 900571840765-4758

-

25 jours 900721840765-4791

-

25 jours 900921840765-4839

-

25 jours 12004711140765-4871

-

25 jours 12005711140765-4936

-

25 jours 12007211140765-4995

-

25 jours 12009211140765-5053

-

25 jours 15004711440765-5118

-

25 jours 15005711440765-5177

-

25 jours 15007211440765-5231

-

25 jours 15009211440765-5291

-

25 jours 18004711740765-5355

-

25 jours 18005711740765-5410

-

25 jours 18007211740765-5479

-

25 jours 18009211740765-5533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Neogray

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique