• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M3 (panneaux et portes fournis, type 300kg, hauteur 1800mm, type 3 étagères) type unité liée (hauteur 1800mm, plaques arrière fournies)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3-6353-SD-B
M3-6363-SD-B
M3-6373-SD-B
M3-6393-SD-B
M3-6453-SD-B
M3-6463-SD-B
M3-6473-SD-B
M3-6493-SD-B
M3-6553-SD-B
M3-6563-SD-B
M3-6573-SD-B
M3-6593-SD-B
M3-6653-SD-B
M3-6663-SD-B
M3-6673-SD-B
M3-6693-SD-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass

-

19 jours 900471772-683067.5

-

19 jours 900571772-685670

-

19 jours 900721772-687273.8

-

19 jours 900921772-689984.4

-

19 jours 1200471772-691182.1

-

19 jours 1200571772-694585.1

-

19 jours 1200721772-697092.4

-

19 jours 1200921772-7003103

-

19 jours 1500471772-703897.4

-

19 jours 1500571772-7062104.3

-

19 jours 1500721772-7097109.6

-

19 jours 1500921772-7127122.4

-

19 jours 1800471772-7151118.7

-

19 jours 1800571772-7186123.1

-

19 jours 1800721772-7216129.8

-

19 jours 1800921772-7241154.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Neogray

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique