• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M2 (panneaux et portes coulissantes doubles fournis, type 200kg, hauteur 1800mm, type 3 étagères) type unité simple (hauteur 1800mm, plaques arrière et latérales fournies)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2-6463-SGK
M2-6563-SGK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code

-

25 jours 1160520765-4596

-

25 jours 1460670765-4651

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Depth(mm) 600
Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg)
Color Neogray

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique