• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de panneaux d'étagère supplémentaires avec charge uniforme de 300kg par étagère pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Jeu de panneaux d'étagère supplémentaires avec charge uniforme de 300kg par étagère pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· Divided shelving system which makes it easy to handle during transport and assembly.
· A set product of one shelf (shelf board and shelf rest 2 pieces).
[Applications]
· Additional shelf board for bolt-less shelf TUG300.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG3003JS
TUG3003LS
TUG3003SS
TUG3003ZS
TUG3004JS
TUG3004LS
TUG3004SS
TUG3004ZS
TUG3005JS
TUG3005LS
TUG3005SS
TUG3005ZS
TUG3006JS
TUG3006LS
TUG3006SS
TUG3006ZS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code Mass Number of Divided Shelves
(sheet)
External Dimensions Frontage
(mm)

122.28 €

10 jours 900750750755-5105-5837

98.69 €

10 jours 900600600755-5113-4837

76.92 €

10 jours 900450450755-5121-3837

144.89 €

10 jours 900900900755-513011.75837

144.87 €

10 jours 1200750750755-5784-51137

116.68 €

10 jours 1200600600755-5792-41137

90.29 €

10 jours 1200450450755-5806-31137

173.14 €

10 jours 1200900900755-5814-51137

172.39 €

10 jours 1500750750755-5822-51437

138.60 €

10 jours 1500600600755-5831-41437

106.61 €

10 jours 1500450450755-5849-31437

206.18 €

10 jours 1500900900755-5857-51437

204.31 €

10 jours 1800750750755-6501-51737

164.16 €

10 jours 1800600600755-6519-41737

125.83 €

10 jours 1800450450755-6527-31737

244.15 €

10 jours 1800900900755-6535-51737

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Other Option
Color Oyster White Product uniform load capacity 300 kg/Level

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique