• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1200mm, type 3 étagères) type unité simple (hauteur 1200mm, type 3 étagères)

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1200mm, type 3 étagères) type unité simple (hauteur 1200mm, type 3 étagères)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG30043J3
TUG30043L3
TUG30043S3
TUG30043Z3
TUG30044J3
TUG30044L3
TUG30044S3
TUG30044Z3
TUG30045J3
TUG30045L3
TUG30045S3
TUG30045Z3
TUG30046J3
TUG30046L3
TUG30046S3
TUG30046Z3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

454.26 €

9 jours 900750837792755-51489621198

401.18 €

9 jours 900600837642755-51819621198

352.78 €

9 jours 900450837492755-52299621198

503.27 €

9 jours 900900837942755-52619621198

525.31 €

9 jours 12007501137792755-530012621198

461.67 €

9 jours 12006001137642755-534212621198

403.79 €

9 jours 12004501137492755-538512621198

584.57 €

9 jours 12009001137942755-542312621198

603.90 €

9 jours 15007501437792755-546615621198

527.97 €

9 jours 15006001437642755-550415621198

458.03 €

7 jours 15004501437492755-554715621198

675.15 €

9 jours 15009001437942755-558015621198

689.19 €

9 jours 18007501737792755-562818621198

599.50 €

9 jours 18006001737642755-566118621198

515.69 €

7 jours 18004501737492755-570918621202

773.66 €

9 jours 18009001737942755-574118621198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1200
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique