• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1200mm, type 3 étagères) type lié (hauteur 1200mm, type 3 étagères)

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1200mm, type 3 étagères) type lié (hauteur 1200mm, type 3 étagères)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG30043J3B
TUG30043L3B
TUG30043S3B
TUG30043Z3B
TUG30044J3B
TUG30044L3B
TUG30044S3B
TUG30044Z3B
TUG30045J3B
TUG30045L3B
TUG30045S3B
TUG30045Z3B
TUG30046J3B
TUG30046L3B
TUG30046S3B
TUG30046Z3B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

397.92 €

9 jours 900750837792755-51569001198

344.36 €

7 jours 900600837642755-51999001198

295.94 €

9 jours 900450837492755-52379001198

446.92 €

7 jours 900900837942755-52709001198

468.48 €

9 jours 12007501137792755-531811981198

405.33 €

9 jours 12006001137642755-535111981198

346.95 €

7 jours 12004501137492755-539311981198

528.22 €

9 jours 12009001137942755-543111981198

547.06 €

9 jours 15007501437792755-547415001198

471.62 €

7 jours 15006001437642755-551215001198

401.19 €

9 jours 15004501437492755-555515001198

618.81 €

9 jours 15009001437942755-559815001198

632.35 €

9 jours 18007501737792755-563618001198

543.16 €

9 jours 18006001737642755-567918001198

458.85 €

9 jours 18004501737492755-571718001202

717.31 €

7 jours 18009001737942755-575018001198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1200
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique