• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1800mm, type 4 étagères) type lié (hauteur 1800mm, type 4 étagères)

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 300kg, hauteur 1800mm, type 4 étagères) type lié (hauteur 1800mm, type 4 étagères)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG30063J4B
TUG30063L4B
TUG30063S4B
TUG30063Z4B
TUG30064J4B
TUG30064L4B
TUG30064S4B
TUG30064Z4B
TUG30065J4B
TUG30065L4B
TUG30065S4B
TUG30065Z4B
TUG30066J4B
TUG30066L4B
TUG30066S4B
TUG30066Z4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

508.43 €

9 jours 900750837792755-58739001798

438.25 €

7 jours 900600837642755-59119001798

374.06 €

9 jours 900450837492755-59549001798

574.38 €

7 jours 900900837942755-59979001798

595.86 €

9 jours 12007501137792755-603912001798

512.32 €

9 jours 12006001137642755-607112001798

435.25 €

9 jours 12004501137492755-611012001798

676.11 €

9 jours 12009001137942755-615212001798

694.39 €

9 jours 15007501437792755-619515001798

594.41 €

7 jours 15006001437642755-623315001798

501.39 €

9 jours 15004501437492755-627615001798

790.64 €

7 jours 15009001437942755-631415001798

802.82 €

7 jours 18007501737792755-635717981798

684.52 €

7 jours 18006001737642755-639017981798

572.97 €

7 jours 18004501737492755-643817981802

916.67 €

9 jours 18009001737942755-647117981798

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique