• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 600kg, hauteur 2100mm, type 5 étagères) type unité simple (hauteur 2100mm, type 5 étagères)

Étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG (type 600kg, hauteur 2100mm, type 5 étagères) type unité simple (hauteur 2100mm, type 5 étagères)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG60073J5
TUG60073L5
TUG60073S5
TUG60073Z5
TUG60074J5
TUG60074L5
TUG60074S5
TUG60074Z5
TUG60075J5
TUG60075L5
TUG60075S5
TUG60075Z5
TUG60076J5
TUG60076L5
TUG60076S5
TUG60076Z5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

726.61 €

9 jours 900750837792756-00799622102

695.65 €

9 jours 900600837642756-00959622102

589.89 €

9 jours 900450837492756-01179622102

811.36 €

9 jours 900900837942756-01339622102

910.01 €

9 jours 12007501137792756-015012622102

788.12 €

9 jours 12006001137642756-017612622102

711.36 €

7 jours 12004501137492756-019212622102

933.08 €

9 jours 12009001137942756-021412622102

1,035.06 €

9 jours 15007501437792756-023115622102

891.70 €

9 jours 15006001437642756-025715622102

813.00 €

7 jours 15004501437492756-027315622102

1,071.57 €

9 jours 15009001437942756-029015622102

1,200.53 €

9 jours 18007501737792756-031118622102

1,104.63 €

9 jours 18006001737642756-033818622102

1,037.98 €

9 jours 18004501737492756-035418622102

1,225.12 €

9 jours 18009001737942756-037118622102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 2100
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5 Product Type Heavy duty type (500 kg up) Color Oyster White
Product uniform load capacity 600 kg/level Allowable Load(kgf) 3,000 kg/Unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique