Séparateur mobile pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Séparateur mobile pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· Partition for TUG type. Can be installed in preferred position for use.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Effective for load sorting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUGSJ240
TUGSJ300
TUGSJ360
TUGSL240
TUGSL300
TUGSL360
TUGSS240
TUGSS300
TUGSS360
TUGSZ240
TUGSZ300
TUGSZ360
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

30.41 €

16 jours 180730240758-5420

35.59 €

16 jours 240730300758-5438

40.73 €

16 jours 300730360758-5446

25.68 €

16 jours 180580240758-5454

30.26 €

16 jours 240580300758-5462

34.09 €

16 jours 300580360758-5471

20.13 €

16 jours 180430240758-5489

23.35 €

16 jours 240430300758-5497

27.53 €

16 jours 300430360758-5501

35.20 €

16 jours 180880240758-5519

41.83 €

16 jours 240880300758-5527

48.25 €

16 jours 300880360758-5535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option
Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique