Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixations en métal de liaison multiples pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Fixations en métal de liaison multiples pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· Fixes the double rack.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Shelf part for medium capacity boltless shelf TUG.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUGRK

Référence pièce
TUGRK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.93 €

16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 15 Depth(mm) 85
Height(mm) 77 Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) Other Option
Color Oyster White Trusco Code 756-1067

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique